Destaco Logo

ABGEDICHTETE PARALLEL-GREIFER FÜR AUTOMOBILMONTAGE UND VERPACKUNG - SERIE RPS

Default Image

RPS-12M-O - 2- Backen-Greifer, pneumatisch, robust, gekapselt, Doppelkeil, oft federunterstützt, Serie RPS

Serie ansehen:

RPS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.75
  • Länge (in)2.48
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)50-100 psi
  • Greifkraft (lbf)60
  • Hub (in)0.38
  • Maximale Fingerlänge (in)4
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)1
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISN-019|OISP-019|OSMK-003|SLKT-040|SLKT-040V|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004