ABGEDICHTETE PARALLEL-GREIFER FÜR AUTOMOBILMONTAGE UND VERPACKUNG - SERIE RPS

RPS-15-C-V2- Backen-Greifer, pneumatisch, robust, gekapselt, Doppelkeil, oft federunterstützt, Serie RPS
Serie ansehen:
RPS SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.43
- Länge (in)3.19
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Druckbereich (psi)50-100 psi
- Greifkraft (lbf)90
- Hub (in)0.5
- Maximale Fingerlänge (in)4
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1.25
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISN-019|OISP-019|OSMK-003|SLKT-040|SLKT-040V|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004