Destaco Logo

ABGEDICHTETE PARALLEL-GREIFER FÜR AUTOMOBILMONTAGE UND VERPACKUNG - SERIE RPS

Default Image

RPS-17M-D-C-V2- Backen-Greifer, pneumatisch, robust, gekapselt, Doppelkeil, oft federunterstützt, Serie RPS

Serie ansehen:

RPS Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.08
  • Länge (in)4.21
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)50-100 psi
  • Greifkraft (lbf)300
  • Hub (in)0.75
  • Maximale Fingerlänge (in)5.5
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)46.1
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-072|SLKT-042|SLKT-042V|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002