Destaco Logo

STIFTZIEHZYLINDER FÜR DIE EXAKTE POSITIONIERUNG VON BLECHEN UND WERKSTÜCKEN IN VORRICHTUNGEN – SERIE 85D5

Double-Pin-Gehäuse

85D5-2D4L810H0485d5 Serie - Double-Pin-Gehäuse

Serie ansehen:

Serie 85D5

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)12.79
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (in)1.57
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenDouble-Pin-Gehäuse
  • Zubehör8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EL-002-1|8EL-003-1|8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1