Serie ansehen:
Serie 86D40/60Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)8.82
Technische Daten
- Druckkraft (lb)377.0
- Hub (in)1.57
- Rückstellkraft (lb)247.0
- Zylinder Durchmesser (in)2.48
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Hand LeverYes|No
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenStiftziehzylinder, doppelt
- Zubehör86D0-1000000C|86D0-100L6|86D0-100C8|86D0-100D8|8EL-002-1|8EL-003-1|86D60H1000001|86D60H1000001|86D0-100L6|86D0-100C8|86D0-100D8|8EL-002-1|8EL-003-1