STIFTZIEHZYLINDER FÜR DIE GENAUE POSITIONIERUNG VON BLECHTEILEN BEIM SCHWEISSEN – SERIE 86P40/60-2

86P40-202L400AStiftziehzylinder, pneumatisch, einfache Ausführung, Serie 86P40, exakte Positionierung
Serie ansehen:
Serie 86P40/60Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.53
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Druckkraft (lb)139
- Rückstellkraft (lb)117
- Zylinder Durchmesser (in)1.57
- Back-up OptionsERROR: #N/A
- BeigestelltNein
- Konfigurationohne Abfragung
- Pressure Range With SpringsERROR: #N/A
Produktinformation
- Accomodates Workpiece VariationERROR: #N/A
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenStiftziehzylinder, einfach