STIFTZIEHZYLINDER FÜR DIE GENAUE POSITIONIERUNG VON BLECHTEILEN BEIM SCHWEISSEN – SERIE 86P40/60-2

86P40-204C800AStiftziehzylinder, pneumatisch, doppelte Ausführung, Serie 86P40, exakte Positionierung
Serie ansehen:
Serie 86P40/60Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.53
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Back-up OptionsERROR: #N/A
- BeigestelltNein
- Pressure Range With SpringsERROR: #N/A
Produktinformation
- Accomodates Workpiece VariationERROR: #N/A
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenStiftziehzylinder, doppelt