Destaco Logo

STIFTZIEHZYLINDER FÜR DIE GENAUE POSITIONIERUNG VON BLECHTEILEN BEIM SCHWEISSEN – SERIE 86P40/60-2

86P40-205L600C - Stiftziehzylinder, pneumatisch, doppelte Ausführung, Serie 86P40, exakte Positionierung | DESTACO

86P40-205L600C - Stiftziehzylinder, pneumatisch, doppelte Ausführung, Serie 86P40, exakte Positionierung

Serie ansehen:

Serie 86P40/60

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4.85

Technische Daten

  • Druckkraft (lb)139
  • Hub (in)2.36
  • Rückstellkraft (lb)117
  • Zylinder Durchmesser (in)1.57
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenStiftziehzylinder, doppelt