Destaco Logo

STIFTZIEHZYLINDER FÜR DIE GENAUE POSITIONIERUNG VON BLECHTEILEN BEIM SCHWEISSEN – SERIE 86P40/60-2

86P60-202L400A - Stiftziehzylinder, pneumatisch, einfache Ausführung, Serie 86P60, exakte Positionierung | DESTACO

86P60-202L400A - Stiftziehzylinder, pneumatisch, einfache Ausführung, Serie 86P60, exakte Positionierung

Serie ansehen:

Serie 86P40/60

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4.41

Technische Daten

  • Druckkraft (lb)348
  • Hub (in)1.57
  • Rückstellkraft (lb)315
  • Zylinder Durchmesser (in)2.48
  • BeigestelltNein
  • Konfigurationohne Abfragung

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenStiftziehzylinder, einfach