STIFTZIEHZYLINDER FÜR DIE GENAUE POSITIONIERUNG VON BLECHTEILEN BEIM SCHWEISSEN – SERIE 86P40/60-2

86P60-202L400B - Stiftziehzylinder, pneumatisch, einfache Ausführung, Serie 86P60, exakte Positionierung
Serie ansehen:
Serie 86P40/60Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)4.41
Technische Daten
- Druckkraft (lb)348
- Hub (in)0.79
- Rückstellkraft (lb)315
- Zylinder Durchmesser (in)2.48
- BeigestelltNein
- Konfigurationohne Abfragung
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenStiftziehzylinder, einfach
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F86P40_60_Family_sq.tif%2Frename%2F86P40_60_Family_sq.png&w=3840&q=75)