Stiftziehzylinder

Die Stiftziehzylinder von DESTACO werden in erster Linie in der Automobilindustrie verwendet, als Präzisionsinstrument für das positionieren von Blechteilen. Die Einheiten können über verschiedene Kolbenstangen verfügen, um Zentrierstifte aufzunehmen.

Anwendungsbereiche

  • Kompakte Konstruktion mit seitlichen Montageflächen sowie an der Stirnseite
  • Hohe Positioniergenauigkeit
  • Induktiver Sensor
  • Auswechselbarer langer (für 40 mm Hub) und kurzer (für 20 mm Hub) Körper
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)