86P30-1 - Pneumatische Stiftziehzylinder

Modell: 86P30-105B8004

Kategorie: Stiftzieher


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Geschlossene und einfache Ausführung mit Zylinderdurchmesser 32 mm zum genauen Positionieren von Blechteilen in Schweißvorrichtungen oder Handlings-Systemen. Am Ende des Prozesses werden die Zentrierstifte zur Entnahme des Werkstücks aus den Aufnahmelöchern zurückgezogen.

Druckkraft (N) 390
Hub (mm) 40,0
Rückstellkraft (N) 290
Zylinder Durchmesser (mm) 32
Konfiguration mit Abfragung
Produkt Typen Stiftziehzyliner, einfache Ausführung
Gewicht (kg) 1,00
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)