86P30-1D5 - Pneumatische Stiftziehzylinder mit doppelter Kolbenstangenführung

Modell: 86P30-1D5B8G12

Kategorie: Stiftzieher


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Geschlossene und doppelte Ausführung mit Zylinderdurchmesser 32 mm zum genauen Positionieren von rotierenden Werkstücken oder Blechteilen in Schweißvorrichtungen oder Handlings-Systemen. Am Ende des Prozesses werden die Stifte zur Entnahme des Werkstücks aus den Aufnahmelöchern zurückgezogen. Können auch mit außermittig gelagerten Zentrierstiften eingesetzt werden.

Druckkraft (N) 780
Hub (mm) 20,0
Rückstellkraft (N) 580
Konfiguration mit Abfragung, zentraler Luftanschluss
Produkt Typen Stiftziehzyliner, doppelte Ausführung
Gewicht (kg) 2,80
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)