RC - Schwenkeinheit mit Hydraulischer Bewegungsdämpfung

Modell: RC100…V/LS

Kategorie: Schwenkeinheiten


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Einsatzgebiete: Einschwenken von schweren Bauteilen und Geräten in die Position zum Bearbeiten oder Fixieren.

Öffnungswinkel (Grad) 45, 90, oder 120
Zylinder Durchmesser (mm) 100
Max. Öffnungswinkel (Grad) 120
Konfiguration vertikal mit spiegelbildlichem Schwenkarm
Produkt Typen Pneumatische Schwenkeinheit
Max. Abtriebsmoment @ 5 bar (Nm) 150
Gewicht (kg) 29,00
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)