Pneumatik-Greifer

Bei einem pneumatischen Greifer handelt es sich um eine pneumatisch betriebene Greiflösung mit Werkzeugbacken oder Fingern zum Ergreifen von Gegenständen. Die Greifer werden mit Druckluft betrieben und dienen dazu, Gegenstände anzuheben, zu platzieren, zu halten und abzulegen, während ein bestimmter Bearbeitungsschritt durchgeführt wird. Die gängigsten Greiferarten sind die 2-Backen-Parallelgreifer und die 2-Backen-Winkelgreifer , die beide bei DESTACO erhältlich sind. Parallelgreifer öffnen und schließen sich parallel zum gehandhabten Gegenstand, wohingegen Winkelgreifer ihre Backen weiter öffnen und deshalb auch mehr Platz erfordern. DESTACO liefert zudem 3-Backen-Parallelgreifer und Klemmgreifer für speziellere Handhabungsanforderungen.

Erst kürzlich hat DESTACO seinen neuesten pneumatischen Greifer auf den Markt gebracht, den Klemmgreifer der Serie 84N.

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Ausfallsichere Greifer
  • Ursprüngliches Modell der Doppelkeil-Konstruktion für robuste Greifer mit langer Lebensdauer
  • Die DirectConnect -Funktion ermöglicht eine vollständige, mehrachsige Pick-and-Place-Lösung ohne Übergangsplatten.
  • Präzisionsgreifer mit geringen Losbrechmomenten für das wiederholgenaue Aufnehmen von zerbrechlichen Präzisionsteilen
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)