Parallelgreifer, 3 Greiferbacken

Modell: 14003P

Kategorie: Pneumatik Greifer


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Parallelgreifer, 3 Greiferbacken

Greifkraft (N) 6.077
Zylinder Durchmesser (mm) 105
Druckbereich (bar) 2-7
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.16
Maximale Fingerlänge (mm) 110
Produkt Typen 3 Backen Parallegreifer
Sonderausführung Präzision
Optionaler Sensor Ja
Backen Betrieb synchronisiert
Federunterstützung Optional
Hub pro Backe (mm) 13,00
Gewicht (kg) 4,70
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)