Parallelgreifer, 2 Greiferbacken

Modell: 6002P

Kategorie: Pneumatik Greifer


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Parallelgreifer, 2 Greiferbacken

Greifkraft (N) 694
Hub (mm) 10,0
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Druckbereich (bar) 2-7
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.07
Maximale Fingerlänge (mm) 60
Produkt Typen Parallelgreifer
Sonderausführung Präzision
Optionaler Sensor Ja
Gewicht (kg) 0,51
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)