DPDS-175M-025

Modell: DPDS-175M-025

Kategorie: Pneumatik Greifer


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

DIRECTCONNECT Backen Kurzhub Parallelgreifer, ausgestattet mit unterschiedlichen Backenausführung, Montage- und Luftanschlußmöglichkeiten.Jeder Greifer ist in 3 Hubvaranten erhältlich. Korrosionsbeständige oder Reinraum Ausführung optional erhältlich

Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Greifkraft (N) 890
Hub (mm) 6,4
Zylinder Durchmesser (mm) 44.5
Druckbereich (bar) 1,5-7
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Absolute Genauigkeit (±mm) 0,080
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0,030
Maximale Fingerlänge (mm) 127
Schutzklasse IP54
Reaktionszeit (Sek) 0.4
Konfiguration Metrische Ausführung
Produkt Typen Parallelgreifer
Direct Connect Ja
Backen Betrieb synchronisiert
Federunterstützung Nein
Gewicht (kg) 1,68
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns