RP-P - Parallelgreifer mit Präzisions-Rollenlagerführung

Modell: RP-50PM

Kategorie: Pneumatik Greifer


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Backen Präzisions Parallelgreifer ausgestattet mit unserer patentierten Doppel V Kugellagerführung für geringe Reibung.und Positioniergenauigkeit. Die geringe Reibung der Antriebsmechanik ermöglicht hohe Greifkraft und große Fingerlängen.

Greifkraft (N) 107
Hub (mm) 12,7
Zylinder Durchmesser (mm) 15.9
Druckbereich (bar) 0,4-7
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.14
Absolute Genauigkeit (±mm) 0,030
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0,010
Maximale Fingerlänge (mm) 102
Konfiguration Metrische Ausführung
Produkt Typen Parallelgreifer
Sonderausführung Präzision
Gewicht (kg) 0,14
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)