RPR - Individuelle Greifer für Reifen

Modell: RPR-63M-300

Kategorie: Pneumatik Greifer


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Praxiserprobte Bauweise, die auch den härtesten Anwendungen standhält.

Greifkraft (N) 3.520
Hub (mm) 300,0
Zylinder Durchmesser (mm) 63
Druckbereich (bar) 3-7
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 1.3
Absolute Genauigkeit (±mm) 0,130
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0,050
Maximale Fingerlänge (mm) 500
Produkt Typen Parallelgreifer
Sonderausführung Schwerlast
Backen Betrieb nicht synchronisierte Ausführung möglich
Gewicht (kg) 15,80
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)