Destaco Logo
82P30-320B8D0 - Kraftspanner/Zentrierhakenspanner, pneumatisch, doppelte Spannhaken | DESTACO

82P30-320B8D0Kraftspanner/Zentrierhakenspanner, pneumatisch, induktive Abfrage, doppelte Spannhaken

Serie ansehen:

Serie 82P30-3/82P35-3

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)6.61
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Betriebsdruck (PSI)87
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.03
  • Spannkraft (lb)450
  • Stift Durchmesser Max (in)0.91
  • Stift Durchmesser Min (in)0.78
  • Zylinder Durchmesser (in)1.18
  • BeigestelltNein
  • Port SizeG 1/8

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Clamp Arm StyleU-Arm (Right Offset)
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenZentrierhakenspanner, pneumatisch
  • Zubehör8EA-012-3|8EA-030-1|8EL-009-1|8EL-007-1|8EL-002-1|8EL-003-1|8EA-030-3