Serie ansehen:
Serie 82P30-3/82P35-3Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)6.61
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Betriebsdruck (PSI)87
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.03
- Spannkraft (lb)450
- Stift Durchmesser Max (in)1.3
- Stift Durchmesser Min (in)1.1
- Zylinder Durchmesser (in)1.18
- BeigestelltNein
- Port SizeG 1/8
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Clamp Arm StyleLateral (Side) Arm
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenZentrierhakenspanner, pneumatisch