Destaco Logo
82P35-340B800 - Kraftspanner/Zentrierhakenspanner, pneumatisch, induktive Abfrage

82P35-340B800Kraftspanner/Zentrierhakenspanner, pneumatisch, induktive Abfrage

Serie ansehen:

Serie 82P30-3/82P35-3

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)7.5
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Betriebsdruck (PSI)87
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³)0.04
  • Spannkraft (lb)787
  • Stift Durchmesser Max (in)1.77
  • Stift Durchmesser Min (in)1.3
  • Zylinder Durchmesser (in)1.38
  • BeigestelltNein
  • Port SizeG 1/8

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Clamp Arm StyleLateral (Side) Arm
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenZentrierhakenspanner, pneumatisch
  • Zubehör8EA-012-3|8EA-030-1|8EL-009-1|8EL-007-1|8EL-002-1|8EL-003-1|8EA-030-3