GESCHLOSSENE PNEUMATIK- KRAFTSPANNER | SCHWERLAST; MODULAR – SERIE 82M-3E

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.3
Technische Daten
- Haltemoment (Max) (ft-lb)280
- Zylinder Durchmesser (in)1.57
- BeigestelltNein
- Port SizeG 1/8
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Hand LeverYes|No
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenKraftspanner
- SpannarmausführungU-Spannarme (mittig)
- Zubehör8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075042912%2F82M-3E%2BHero%2B50mm%2Bwith%2Barm%2Band%2BHandle%2BDiemetric%2B-%2B1791.jpg%2Frename%2F82M-3E%2BHero%2B50mm%2Bwith%2Barm%2Band%2BHandle%2BDiemetric%2B-%2B1791.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F82M-3E%2BFamily.tif%2Frename%2F82M-3E%2BFamily.png&w=3840&q=75)