Pneumatik-Kraftspanner

DESTACOs pneumatische Kraftspanner reichen von gekapselten Schwerlast-Spannern für Schweiß-Umgebungen bis hin zu kompakten Spannern für leichte Lasten, die in einer Vielzahl von Spann-, Greif- und Positionierungsanwendungen eingesetzt werden.

Die Spanner werden für das sichere Positionieren und Halten der Produkte verwendet, während die Schwenkeinheiten dazu dienen, Teile und Werkzeug durch Kippen, Ablegen oder Rotieren in die richtige Bearbeitungsposition zu bringen. Die Konstruktion ist Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Präzision ausgelegt und speziell für den Einsatz in rauen Schweißumgebungen konzipiert, die eine besonders hohe Spannkraft erfordern.

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Ideal für ein schnelles Spannen bei sich wiederholenden Produktionsabläufen und dennoch flexibel und wirtschaftlich einsetzbar bei kurzfristigen Arbeiten mit temporären Vorrichtungen .
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns