82L-2 - Leichter Automationskraftspanner Geschlossene Bauweise

Modell: 82L2G-203B800

Kategorie: Kraftspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, Greifen und Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen. Für ein feinfühliges Einlegen und Spannen von Teilen eignen sich besonders die Spanner mit zusätzlicher Handhebel-Betätigung

Öffnungswinkel (Grad) 105
Maximales Haltemoment (Nm) 75
Zylinder Durchmesser (mm) 25
Spannmoment bei 5 bar (Nm) 25
Anschlussgewinde G 1/8
Spannarmausführung U-Spannarme (mittig)
Produkt Typen Kraftspanner
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 5 bar (dm³) 0,40
Gewicht (kg) 1,00
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)