82M-3E - Geschlossene Kraftspanner

Modell: 82M-3E03004000

Kategorie: Kraftspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Die neue Kraftspanner-Serie 82M-3E bietet verschiedene Befestigungsmöglichkeiten und Schaftlängen für Euro/NAAMS-Standards, der öffnungswinkel kann einfach und vor Ort eingestellt werden. Sie ist in vier Zylindergrößen erhältlich und ermöglicht ein erstklassiges manuelles Spannen.

Öffnungswinkel (Grad) 5 - 135
Maximales Haltemoment (Nm) 380
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Spannmoment bei 5 bar (Nm) 120
Anschlussgewinde G 1/8
Spannarmausführung U-Spannarme (mittig)
Produkt Typen Kraftspanner
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 5 bar (dm³) 0,90
Gewicht (kg) 1,50
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns