WK3000 - Pneumatik-Kraftzylinder

Modell: WK3000-70-6-A

Kategorie: Pneumatik-Kraftzylinder


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Pneumatische Kraftzylinder nach dem Keil-Hebel-Prinzip. Robuste wartungsfreie Mechanik mit bis zu 10facher Kraftverstärkung.

Konfiguration
Stroke
Max. Spannkraft (N) 30.000
Anstellhub (mm) 70,0
Zylinder Durchmesser (mm) 85
Krafthub (mm) 6,0
Temperaturbereich -5 bis 75°C
Produkt Typen Pneumatische Kraftzylinder
Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (N) 3.000
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (dm³) 7,13
Hubfrequenz abhängig vom Gesamthub (pro Minute) 5 bis 25
End-Positionsabfrage mittels Magnetfeld Sensor Ja
Gewicht (kg) 14,30
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)