Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)7.28
Technische Daten
- Drehmoment bei 6 bar [87 psi] in-lb31
- Luftverbrauch pro Zyklus bei 6 bar [87 psi] in³9.15
- Max. Drehmomentaufnahme (verriegelt) lb220
- Max. Kippmoment in-lb443
- Max. Last in-lb124
- Max. Massenträgheitsmoment lb-in²2489
- Max. Radialkraft (zentrisch) lbs674
- Teilgenauigkeit (ohne Last) bei Ø120 mm +/- in0.001
- Andruckspindel inklusiveNein
- AnschlussG1/8
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPNEUMATISCHER RUNDSCHALTTISCH