Destaco Logo

89E63-008-2R - Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion, metrisches Gewinde, rechtsschwenkend

Serie ansehen:

Serie 89E

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)4.6
  • Länge (in)5.27

Technische Daten

  • Hub (in)1.02
  • Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)0.038
  • Schwenkhub (in)0.71
  • Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)321.0
  • Zylinder Durchmesser (in)2.48
  • Air Port sizeG-1/4
  • BefestigungEinschraubzylinder
  • BeigestelltNein
  • Schwenkrichtungrechtsschwenkend

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchwenkspanner, pneumatisch
  • Zubehör89B/E63-2-00|8JG-220-1|8MA-089-1|8MA-223-1