89R - Pneumatische Schwenkspanner

Modell: 89R20-010-2

Kategorie: Pneumatische Schwenkspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Schwenkspanner in kompakter Bauweise mit hoher Zuverlässigkeit. Ideal zum Einsatz an Spannstellen mit stark beengten Platzverhältnissen bei denen freier Zugriff auf das Werkstück gefordert wird.

Hub (mm) 21,0
Zylinder Durchmesser (mm) 20
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 80
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Befestigung Profilzylinder, verschiedene Montagesets
Ersatz Dichtungssatz 89R20-00
Schwenkrichtung linksschwenkend & rechtsschwenkend
Luftanschluss Größe M5
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0,070
Schwenkhub (mm) 11,0
Spannhub (mm) 10,0
Abfragbar Ja
Gewicht (kg) 0,30
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)