Kraftspanner

DESTACOs pneumatische Kraftspanner reichen von gekapselten Schwerlast-Spannern für Schweiß-Umgebungen bis hin zu kompakten Spannern für geringe Kräfte, die in einer Vielzahl von Spannanwendungen eingesetzt werden. Diese pneumatischen Kniehebelspanner bieten außergewöhnliche Spann- und Haltekräfte, weitaus größer als andere Spanner mit einer ähnlichen Größe. Erhältlich sind u.a. folgende Modelle: Hand-Kraftspanner, pneumatische Kraftspanner, Zentrierhakenspanner, Schwenkeinheiten und Stiftziehzylinder.

Die Spanner werden für das sichere Positionieren und Halten der Produkte verwendet, während die Schwenkeinheiten dazu dienen, Teile und Werkzeug durch Kippen, Ablegen oder Rotieren in die richtige Bearbeitungsposition zu bringen. Die Konstruktion ist auf eine überragende Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Präzision ausgelegt und speziell für den Einsatz in rauen Schweißumgebungen konzipiert, die eine besonders hohe Spannkraft erfordern.

Merkmale:

  • Verschiedene Montagemöglichkeiten bieten größere Flexibilität
  • Zur perfekten Anpassung an die jeweilige Anwendung können die Spannarme bearbeitet, gebohrt, abgeschnitten oder geschweißt werden
  • Mehrere Sensor-Optionen erhältlich

Anwendungsbereiche

`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns