Präzisions-Taktförderer

Der DESTACO Präzisions-Link-Taktförderer bietet Konstrukteuren und Ingenieuren einen Funktionsrahmen für mehrere Stationen zur Montage komplexerer Produkte. Um allen Anforderungen gerecht zu werden, sind Längen von 3 bis 40 Fuß und Abstandsmaße der Kettenglieder von 3, 4, 5, oder 6 Zoll erhältlich. Bei DESTACO finden Sie drei Arten von Präzisions-Gliederband-Taktförderern, von denen jede über mehrere Funktionen und Vorzüge verfügt.

CAMCO Präzisions-Link-Taktförderer

Diese Takt-Förderer kombinieren eine ausgezeichnete Genauigkeit mit einer hohen Belastungskapazität und bieten so die Vielseitigkeit, die sie benötigen, um praktisch jeder Herausforderung in Sachen automatisierter Montage oder Fertigung gerecht zu werden. Angeboten werden sie in verschiedenen Ausführungen, mit Palettensystem, modularem Palettensystem und für Schwerlasten. Die Rollenlager und Präzisionskurvenrollen garantieren dabei einen reibungslosen Transfer und eine lange Lebensdauer. Die Größe der Taktfördererglieder variiert zwischen 2 Zoll (Palettensystem) und 12 Zoll (Schwerlasten), und die standardmäßige Länge der Takt-Förderer reicht von 3 bis 40 Fuß, sodass sie den Anforderungen der meisten Anwendungen gerecht werden.

Modularer Präzisions-Taktförderer mit obenliegendem Palettensystem

Dieses Modell mit 18 Zoll langen Modulen ermöglicht es sowohl Konstrukteuren als auch Endbenutzern,Takt- Förderer mit einer kundenspezifisch angepassten Länge zu konstruieren. Gewindebohrungen entlang des Takt-Förderers dienen der Montage von kundenspezifischen oder standardmäßigen Werkzeugaufnahmeplatten. Eine offene Rahmengeometrie ermöglicht zudem das Durchführen von elektrischen, pneumatischen oder mechanischen Komponenten durch den Taktförderer. Außerdem können leicht zentrale und versetzte Vorgelegewellen hinzugefügt werden.

Präzisions-Taktförderer für Schwerlasten

Kann für spezialisierte lineare automatische Montagevorgänge kundenspezifisch angepasst werden, darunter:

  • Länge des Taktförderers
  • Schrittschaltdistanz und -bewegung
  • Montagelochbild des Links
  • Konfiguration der Werkzeugaufnahmeplatte
  • Konfiguration der Transmissionswelle
  • Konstruktion des Sockels
  • Komponenten des Antriebspakets
  • Anordnung des Antriebspakets

Märkte

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)