mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
11050
Innere Trägheit (lb-in²)
51
Durchmesser Durchgangsloch (in)
3.54
output_radial_capactiry_lb_english
5613
b10_torque_capacity_inlb_english
6124
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
11050
Radiale Ausgangsleistung (lb)
5613
center_distance_in_english
4.3307086614173
Höhe zur Montagefläche (in)
8.3
Innere Trägheit (lb-in²)
51
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
6124
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
44
output_thrust_axial_capacity_lb_english
4411
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
5.8
Axiale Ausgangsleistung (lb)
4411
Distanz zum Zentrum (in)
4.3
Durchmesser Montagefläche (in)
3.9
Maximales Drehmoment (in-lb)
7090
center_thru_hole_diameter_in_english
3.54
maximum_torque_inlb_english
7090
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Höhe zur Montagefläche (mm)
212
center_distance_mm_metric
110
Axiale Ausgangsleistung (N)
19629
Innere Trägheit (kgm²)
0.0149
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
692
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_radial_capactiry_n_metric
24978
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Radiale Ausgangsleistung (N)
24978
output_thrust_axial_capacity_n_metric
19629
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1249
Distanz zum Zentrum (mm)
110
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
90
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.013
Durchmesser Montagefläche (mm)
100
b10_torque_capacity_nm_metric
692
center_thru_hole_diameter_mm_metric
90
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0017
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1249
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Innere Trägheit (kgm²)
0.0149
Maximales Drehmoment (Nm)
801
Maximales Drehmoment (Nm)
801