output_thrust_axial_capacity_lb_english
4411
Durchmesser Montagefläche (in)
3.9
output_radial_capactiry_lb_english
5613
b10_torque_capacity_inlb_english
46648
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Innere Trägheit (lb-in²)
51
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
46648
Radiale Ausgangsleistung (lb)
5613
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
48
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
11050
Axiale Ausgangsleistung (lb)
4411
Durchmesser Durchgangsloch (in)
3.54
Innere Trägheit (lb-in²)
51
center_thru_hole_diameter_in_english
3.54
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Distanz zum Zentrum (in)
4.3
center_distance_in_english
4.3307086614173
Maximales Drehmoment (in-lb)
6113
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
6.2
Höhe zur Montagefläche (in)
8.3
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
11050
maximum_torque_inlb_english
6113
output_thrust_axial_capacity_n_metric
19629
Distanz zum Zentrum (mm)
110
Radiale Ausgangsleistung (N)
24978
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
90
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Axiale Ausgangsleistung (N)
19629
Maximales Drehmoment (Nm)
691
center_distance_mm_metric
110
Innere Trägheit (kgm²)
0.0149
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1249
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1249
Höhe zur Montagefläche (mm)
212
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.014
center_thru_hole_diameter_mm_metric
90
output_radial_capactiry_n_metric
24978
Maximales Drehmoment (Nm)
691
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
5271
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
b10_torque_capacity_nm_metric
5271
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0018
Durchmesser Montagefläche (mm)
100
Innere Trägheit (kgm²)
0.0149