Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
11050
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
38
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
output_thrust_axial_capacity_lb_english
4411
Radiale Ausgangsleistung (lb)
5613
Axiale Ausgangsleistung (lb)
4411
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
69287
Distanz zum Zentrum (in)
4.3
Innere Trägheit (lb-in²)
51
b10_torque_capacity_inlb_english
69287
center_distance_in_english
4.3307086614173
Höhe zur Montagefläche (in)
8.3
center_thru_hole_diameter_in_english
3.54
Durchmesser Montagefläche (in)
3.9
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
11050
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Innere Trägheit (lb-in²)
51
Maximales Drehmoment (in-lb)
7285
maximum_torque_inlb_english
7285
output_radial_capactiry_lb_english
5613
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.8
Durchmesser Durchgangsloch (in)
3.54
Höhe zur Montagefläche (mm)
212
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Durchmesser Montagefläche (mm)
100
Distanz zum Zentrum (mm)
110
Maximales Drehmoment (Nm)
823
Axiale Ausgangsleistung (N)
19629
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
7829
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1249
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.011
output_thrust_axial_capacity_n_metric
19629
Maximales Drehmoment (Nm)
823
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1249
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
90
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0014
Radiale Ausgangsleistung (N)
24978
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Innere Trägheit (kgm²)
0.0149
b10_torque_capacity_nm_metric
7829
output_radial_capactiry_n_metric
24978
center_distance_mm_metric
110
Innere Trägheit (kgm²)
0.0149
center_thru_hole_diameter_mm_metric
90