height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
maximum_torque_inlb_english
7394
center_thru_hole_diameter_in_english
3.54
output_radial_capactiry_lb_english
5613
center_distance_in_english
4.3307086614173
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
11050
Durchmesser Montagefläche (in)
3.9
output_thrust_axial_capacity_lb_english
4411
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
11050
Innere Trägheit (lb-in²)
51
Maximales Drehmoment (in-lb)
7394
Durchmesser Durchgangsloch (in)
3.54
b10_torque_capacity_inlb_english
71924
Distanz zum Zentrum (in)
4.3
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
38
Innere Trägheit (lb-in²)
51
Höhe zur Montagefläche (in)
8.3
Radiale Ausgangsleistung (lb)
5613
Axiale Ausgangsleistung (lb)
4411
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
71924
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.4
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.011
center_thru_hole_diameter_mm_metric
90
Durchmesser Montagefläche (mm)
100
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
8127
center_distance_mm_metric
110
Distanz zum Zentrum (mm)
110
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
90
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1249
Axiale Ausgangsleistung (N)
19629
Höhe zur Montagefläche (mm)
212
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Innere Trägheit (kgm²)
0.0149
Innere Trägheit (kgm²)
0.0149
Maximales Drehmoment (Nm)
835
output_radial_capactiry_n_metric
24978
b10_torque_capacity_nm_metric
8127
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Radiale Ausgangsleistung (N)
24978
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0013
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1249
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximales Drehmoment (Nm)
835
output_thrust_axial_capacity_n_metric
19629