output_shaft_dia_in_english
1.38
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.38
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
maximum_torque_inlb_english
7090
b10_torque_capacity_inlb_english
54215
Maximales Drehmoment (in-lb)
7090
Innere Trägheit (lb-in²)
56
center_distance_in_english
4.3307086614173
Höhe zur Montagefläche (in)
8.3
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
54215
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1856
Innere Trägheit (lb-in²)
56
output_radial_capactiry_lb_english
1856
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
5.8
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
44
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2053
Durchmesser Montagefläche (in)
3.9
Distanz zum Zentrum (in)
4.3
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
4238
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0017
Radiale Ausgangsleistung (N)
8259
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
35
Axiale Ausgangsleistung (N)
9136
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
479
output_radial_capactiry_n_metric
8259
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
Höhe zur Montagefläche (mm)
212
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
6126
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Maximales Drehmoment (Nm)
801
Durchmesser Montagefläche (mm)
100
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.013
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_shaft_dia_mm_metric
35
center_distance_mm_metric
110
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
Distanz zum Zentrum (mm)
110
b10_torque_capacity_nm_metric
6126
Innere Trägheit (kgm²)
0.0164
Maximales Drehmoment (Nm)
801
Innere Trägheit (kgm²)
0.0164