output_shaft_dia_in_english
1.38
Distanz zum Zentrum (in)
4.3
b10_torque_capacity_inlb_english
46648
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Durchmesser Montagefläche (in)
3.9
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.38
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
output_radial_capactiry_lb_english
1856
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1856
Innere Trägheit (lb-in²)
56
Innere Trägheit (lb-in²)
56
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
6.2
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
48
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2053
maximum_torque_inlb_english
6113
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
4238
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
46648
center_distance_in_english
4.3307086614173
Maximales Drehmoment (in-lb)
6113
Höhe zur Montagefläche (in)
8.3
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
35
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
5271
output_shaft_dia_mm_metric
35
Distanz zum Zentrum (mm)
110
Höhe zur Montagefläche (mm)
212
Radiale Ausgangsleistung (N)
8259
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
479
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0018
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
Maximales Drehmoment (Nm)
691
Durchmesser Montagefläche (mm)
100
output_radial_capactiry_n_metric
8259
Innere Trägheit (kgm²)
0.0164
Maximales Drehmoment (Nm)
691
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
b10_torque_capacity_nm_metric
5271
center_distance_mm_metric
110
Innere Trägheit (kgm²)
0.0164
Axiale Ausgangsleistung (N)
9136
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.014