Durchmesser Montagefläche (in)
3.9
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
69287
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
4238
Distanz zum Zentrum (in)
4.3
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
38
maximum_torque_inlb_english
7285
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2053
center_distance_in_english
4.3307086614173
output_shaft_dia_in_english
1.38
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
output_radial_capactiry_lb_english
1856
Maximales Drehmoment (in-lb)
7285
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1856
Höhe zur Montagefläche (in)
8.3
Innere Trägheit (lb-in²)
56
b10_torque_capacity_inlb_english
69287
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.38
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.8
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Innere Trägheit (lb-in²)
56
Axiale Ausgangsleistung (N)
9136
Höhe zur Montagefläche (mm)
212
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.011
Maximales Drehmoment (Nm)
823
b10_torque_capacity_nm_metric
7829
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
479
Maximales Drehmoment (Nm)
823
Radiale Ausgangsleistung (N)
8259
Durchmesser Montagefläche (mm)
100
output_shaft_dia_mm_metric
35
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Distanz zum Zentrum (mm)
110
Innere Trägheit (kgm²)
0.0164
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
35
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0014
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
7829
output_radial_capactiry_n_metric
8259
center_distance_mm_metric
110
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
Innere Trägheit (kgm²)
0.0164