maximum_torque_inlb_english
4893
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.4
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.38
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1856
b10_torque_capacity_inlb_english
36701
output_radial_capactiry_lb_english
1856
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
4238
output_shaft_dia_in_english
1.38
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
Maximales Drehmoment (in-lb)
4893
Durchmesser Montagefläche (in)
3.9
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
27
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
36701
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2053
center_distance_in_english
4.3307086614173
Höhe zur Montagefläche (in)
8.3
Distanz zum Zentrum (in)
4.3
Innere Trägheit (lb-in²)
55
Innere Trägheit (lb-in²)
55
Innere Trägheit (kgm²)
0.0161
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Maximales Drehmoment (Nm)
553
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.001
Axiale Ausgangsleistung (N)
9136
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
4147
output_shaft_dia_mm_metric
35
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Durchmesser Montagefläche (mm)
100
output_radial_capactiry_n_metric
8259
Höhe zur Montagefläche (mm)
212
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.008
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
b10_torque_capacity_nm_metric
4147
center_distance_mm_metric
110
Innere Trägheit (kgm²)
0.0161
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
35
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
479
Distanz zum Zentrum (mm)
110
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
Maximales Drehmoment (Nm)
553
Radiale Ausgangsleistung (N)
8259