Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
4238
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1856
b10_torque_capacity_inlb_english
71924
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.38
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
38
Innere Trägheit (lb-in²)
56
Maximales Drehmoment (in-lb)
7394
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.4
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
maximum_torque_inlb_english
7394
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
71924
Durchmesser Montagefläche (in)
3.9
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
Höhe zur Montagefläche (in)
8.3
output_shaft_dia_in_english
1.38
output_radial_capactiry_lb_english
1856
Innere Trägheit (lb-in²)
56
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2053
center_distance_in_english
4.3307086614173
Distanz zum Zentrum (in)
4.3
center_distance_mm_metric
110
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Maximales Drehmoment (Nm)
835
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.011
Maximales Drehmoment (Nm)
835
Innere Trägheit (kgm²)
0.0164
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
35
Radiale Ausgangsleistung (N)
8259
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
479
Innere Trägheit (kgm²)
0.0164
b10_torque_capacity_nm_metric
8127
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
8127
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0013
Durchmesser Montagefläche (mm)
100
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
output_shaft_dia_mm_metric
35
output_radial_capactiry_n_metric
8259
Höhe zur Montagefläche (mm)
212
Axiale Ausgangsleistung (N)
9136
Distanz zum Zentrum (mm)
110