height_t0_mounting_surface_in_english
23.228346456693
Distanz zum Zentrum (in)
14.3
output_thrust_axial_capacity_lb_english
85470
center_distance_in_english
14.251968503937
mounting_surface_diameter_in_english
45.472440944882
Höhe zur Montagefläche (in)
23.2
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
133
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1469000
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
7517
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
37
Axiale Ausgangsleistung (lb)
85470
Radiale Ausgangsleistung (lb)
59025
Innere Trägheit (lb-in²)
432900
Innere Trägheit (lb-in²)
432900
maximum_torque_inlb_english
246101
Maximales Drehmoment (in-lb)
246101
output_radial_capactiry_lb_english
59025
center_thru_hole_diameter_in_english
10.98
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3328
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1469000
b10_torque_capacity_inlb_english
37
Durchmesser Durchgangsloch (in)
10.98
Durchmesser Montagefläche (in)
45.5
height_t0_mounting_surface_mm_metric
590
Maximales Drehmoment (Nm)
27808
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximales Drehmoment (Nm)
27808
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
24100
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
165989
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.2
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.039
Distanz zum Zentrum (mm)
362
b10_torque_capacity_nm_metric
24100
center_distance_mm_metric
362
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
165989
mounting_surface_diameter_mm_metric
1155
Radiale Ausgangsleistung (N)
262661
Innere Trägheit (kgm²)
126.7
center_thru_hole_diameter_mm_metric
279
Durchmesser Montagefläche (mm)
1155.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.974
Höhe zur Montagefläche (mm)
590
output_thrust_axial_capacity_n_metric
380341
Innere Trägheit (kgm²)
126.7
output_radial_capactiry_n_metric
262661
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
279
Axiale Ausgangsleistung (N)
380341