Maximales Drehmoment (in-lb)
360478
Durchmesser Montagefläche (in)
45.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
697
Durchmesser Durchgangsloch (in)
10.98
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1469000
center_distance_in_english
14.251968503937
Axiale Ausgangsleistung (lb)
85470
output_thrust_axial_capacity_lb_english
85470
maximum_torque_inlb_english
360478
Innere Trägheit (lb-in²)
457700
center_thru_hole_diameter_in_english
10.98
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
37
Innere Trägheit (lb-in²)
457700
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
7893
b10_torque_capacity_inlb_english
37
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1469000
Höhe zur Montagefläche (in)
23.2
output_radial_capactiry_lb_english
59025
mounting_surface_diameter_in_english
45.472440944882
Radiale Ausgangsleistung (lb)
59025
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
17290
Distanz zum Zentrum (in)
14.3
height_t0_mounting_surface_in_english
23.228346456693
b10_torque_capacity_nm_metric
39209
Distanz zum Zentrum (mm)
362
center_thru_hole_diameter_mm_metric
279
Radiale Ausgangsleistung (N)
262661
output_thrust_axial_capacity_n_metric
380341
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.31
Höhe zur Montagefläche (mm)
590
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.204
Axiale Ausgangsleistung (N)
380341
Innere Trägheit (kgm²)
133.9
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Innere Trägheit (kgm²)
133.9
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
5.06
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
39209
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
279
output_radial_capactiry_n_metric
262661
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
165989
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
165989
mounting_surface_diameter_mm_metric
1155
height_t0_mounting_surface_mm_metric
590
Durchmesser Montagefläche (mm)
1155.0
Maximales Drehmoment (Nm)
40732
Maximales Drehmoment (Nm)
40732
center_distance_mm_metric
362