Radiale Ausgangsleistung (lb)
59025
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1445
Durchmesser Montagefläche (in)
45.5
b10_torque_capacity_inlb_english
37
Höhe zur Montagefläche (in)
23.2
output_radial_capactiry_lb_english
59025
height_t0_mounting_surface_in_english
23.228346456693
Distanz zum Zentrum (in)
14.3
Axiale Ausgangsleistung (lb)
85470
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
37
Innere Trägheit (lb-in²)
549900
mounting_surface_diameter_in_english
45.472440944882
Maximales Drehmoment (in-lb)
492193
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
30924
output_thrust_axial_capacity_lb_english
85470
Durchmesser Durchgangsloch (in)
10.98
maximum_torque_inlb_english
492193
center_thru_hole_diameter_in_english
10.98
Innere Trägheit (lb-in²)
549900
center_distance_in_english
14.251968503937
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1469000
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
14215
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1469000
height_t0_mounting_surface_mm_metric
590
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Distanz zum Zentrum (mm)
362
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
9.05
output_thrust_axial_capacity_n_metric
380341
Axiale Ausgangsleistung (N)
380341
Durchmesser Montagefläche (mm)
1155.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
165989
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.423
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
165989
Maximales Drehmoment (Nm)
55615
Maximales Drehmoment (Nm)
55615
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
279
Radiale Ausgangsleistung (N)
262661
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.16
output_radial_capactiry_n_metric
262661
Höhe zur Montagefläche (mm)
590
mounting_surface_diameter_mm_metric
1155
Innere Trägheit (kgm²)
160.9
center_thru_hole_diameter_mm_metric
279
Innere Trägheit (kgm²)
160.9
center_distance_mm_metric
362
b10_torque_capacity_nm_metric
47755
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
47755