center_thru_hole_diameter_in_english
10.98
Maximales Drehmoment (in-lb)
507601
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3779
Höhe zur Montagefläche (in)
23.2
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
37
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1469000
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1469000
Innere Trägheit (lb-in²)
549900
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
70049
mounting_surface_diameter_in_english
45.472440944882
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
32530
maximum_torque_inlb_english
507601
height_t0_mounting_surface_in_english
23.228346456693
Distanz zum Zentrum (in)
14.3
output_radial_capactiry_lb_english
59025
Radiale Ausgangsleistung (lb)
59025
Durchmesser Montagefläche (in)
45.5
b10_torque_capacity_inlb_english
37
center_distance_in_english
14.251968503937
Durchmesser Durchgangsloch (in)
10.98
Axiale Ausgangsleistung (lb)
85470
Innere Trägheit (lb-in²)
549900
output_thrust_axial_capacity_lb_english
85470
Höhe zur Montagefläche (mm)
590
Maximales Drehmoment (Nm)
57356
output_thrust_axial_capacity_n_metric
380341
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
56691
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
165989
Distanz zum Zentrum (mm)
362
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
9.52
Maximales Drehmoment (Nm)
57356
mounting_surface_diameter_mm_metric
1155
Innere Trägheit (kgm²)
160.9
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
165989
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
279
output_radial_capactiry_n_metric
262661
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
20.5
center_thru_hole_diameter_mm_metric
279
b10_torque_capacity_nm_metric
56691
Radiale Ausgangsleistung (N)
262661
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Innere Trägheit (kgm²)
160.9
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.106
center_distance_mm_metric
362
Durchmesser Montagefläche (mm)
1155.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
590
Axiale Ausgangsleistung (N)
380341