Durchmesser Durchgangsloch (in)
3.0
Durchmesser Montagefläche (in)
7.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3180.0
center_thru_hole_diameter_in_english
3.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
910.0
Distanz zum Zentrum (in)
4.1
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2270.0
mounting_surface_diameter_in_english
7.0
Höhe zur Montagefläche (in)
5.7
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3180.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2270.0
height_t0_mounting_surface_in_english
5.688976378
output_radial_capactiry_lb_english
910.0
center_distance_in_english
4.1338582677
center_thru_hole_diameter_mm_metric
76.2
Durchmesser Montagefläche (mm)
177.8
height_t0_mounting_surface_mm_metric
144.5
Distanz zum Zentrum (mm)
105.0
Höhe zur Montagefläche (mm)
144.5
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
359.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
359.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
10109.311740891
output_radial_capactiry_n_metric
7470.0539686718
mounting_surface_diameter_mm_metric
177.8
Axiale Ausgangsleistung (N)
10109.0
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
76.2
Radiale Ausgangsleistung (N)
7470.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
center_distance_mm_metric
105.0