Camco Taktförderbander
150RLIND_3
150RLIND
Bei dem Rite-Link-Präzisions Taktförderer von CAMCO handelt es sich um ein dünnes Profil, also ein vormontiertes Präzisionsverbindungssystem, das eine wartungsfreie Genauigkeit und Langlebligkeit für industrielle Taktförderanwendungen bietet.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Link Länge (in)
6
Taktförderer Breite (in)
3.07
Taktförderer Breite (mm)
78.1
Max. Lastaufnahme pro Link (kg)
4
Max Kippmoment Last pro Link (Nm)
1
Link Länge (mm)
150
Taktförderer Abstandsmaß (m)
3.9
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Distributor Group - DE
Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Taktförderer Oberfläche
Industrial
Produktreihe
150RL
Back to Top