output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2904000
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
37
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2904000
Maximales Drehmoment (in-lb)
1126800
Axiale Ausgangsleistung (lb)
120000
Durchmesser Durchgangsloch (in)
18.5
Durchmesser Montagefläche (in)
61.0
Höhe zur Montagefläche (in)
27.6
b10_torque_capacity_inlb_english
37
Innere Trägheit (lb-in²)
2098300
Distanz zum Zentrum (in)
19.5
maximum_torque_inlb_english
1126800
center_thru_hole_diameter_in_english
18.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
120000
output_radial_capactiry_lb_english
82600
center_distance_in_english
19.5
Innere Trägheit (lb-in²)
2098300
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
126429
height_t0_mounting_surface_in_english
27.55905511811
Radiale Ausgangsleistung (lb)
82600
mounting_surface_diameter_in_english
61.023622047244
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
570639
Radiale Ausgangsleistung (N)
367570
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
328136
output_radial_capactiry_n_metric
367570
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
328136
Höhe zur Montagefläche (mm)
700
mounting_surface_diameter_mm_metric
1550
Durchmesser Montagefläche (mm)
1550.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
37
output_thrust_axial_capacity_n_metric
534000
Innere Trägheit (kgm²)
614
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
118195
Distanz zum Zentrum (mm)
495.3
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
470
height_t0_mounting_surface_mm_metric
700
Maximales Drehmoment (Nm)
127322
b10_torque_capacity_nm_metric
118195
Axiale Ausgangsleistung (N)
534000
center_thru_hole_diameter_mm_metric
470
Innere Trägheit (kgm²)
614
Maximales Drehmoment (Nm)
127322
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
167
center_distance_mm_metric
495.3
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches