Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1927
Distanz zum Zentrum (in)
19.5
Maximales Drehmoment (in-lb)
386727
Höhe zur Montagefläche (in)
27.6
Innere Trägheit (lb-in²)
1860966
Radiale Ausgangsleistung (lb)
82600
mounting_surface_diameter_in_english
61.023622047244
center_distance_in_english
19.5
height_t0_mounting_surface_in_english
27.55905511811
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2904000
maximum_torque_inlb_english
386727
output_radial_capactiry_lb_english
82600
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
13736
Innere Trägheit (lb-in²)
1860966
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
37
center_thru_hole_diameter_in_english
18.5
Durchmesser Montagefläche (in)
61.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
120000
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2904000
b10_torque_capacity_inlb_english
37
output_thrust_axial_capacity_lb_english
120000
Durchmesser Durchgangsloch (in)
18.5
Radiale Ausgangsleistung (N)
367570
output_radial_capactiry_n_metric
367570
output_thrust_axial_capacity_n_metric
534000
Axiale Ausgangsleistung (N)
534000
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.02
Durchmesser Montagefläche (mm)
1550.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
700
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
328136
Innere Trägheit (kgm²)
545
Höhe zur Montagefläche (mm)
700
b10_torque_capacity_nm_metric
37770
Innere Trägheit (kgm²)
545
mounting_surface_diameter_mm_metric
1550
center_distance_mm_metric
495.3
Maximales Drehmoment (Nm)
43698
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
328136
Distanz zum Zentrum (mm)
495.3
center_thru_hole_diameter_mm_metric
470
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
470
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximales Drehmoment (Nm)
43698
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
37770
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.564